PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-400
181H0680
Length [mm]: 400
181H0680
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Length [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG10 FEA L400 DP PUR |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | S36-IG10-400 |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | PU Insulation jacket |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 13 Kilogram |
| Net weight | 13 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.41 Cubic meter |