MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IG10/16-1000
181H0492
Length [mm]: 1000
181H0492
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Length [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21SE IG10-16 FEA L1000 DP MW |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | S21SE-IG10/16-1000 |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | MW Insulation jacket |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.12 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 0.12 Kilogram |