Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]340 lbf∙ft
Allowable working torque [Nm] [Max]460 N-m
Ambient temperature [°C] [max]50 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Ambient temperature [°F] [max]122 °F
Ambient temperature [°F] [min]32 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displacement [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Displacement [in³/rev]27.09 in³/rev
EU RoHS complianceYes
Flow [gpm] [Max]141.000 gal/min
Flow [l/min] [Max]533.00 l/min
Flow [m³/h] [Max]32.00 m³/h
Inlet pressure [barg] [Max]83.0 barg
Inlet pressure [barg] [Min]30.0 barg
Inlet pressure [psig] [Max]1200.0 psig
Inlet pressure [psig] [Min]435.0 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Media temperature [°F] [Max]122 °F
Media temperature [°F] [Min]36 °F
Outlet pressure [barg] [Max]6 barg
Outlet pressure [barg] [Min]3 barg
Outlet pressure [psig] [Max]87 psig
Outlet pressure [psig] [Min]44 psig
Product groupSpare part
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeSpare parts for APM S 22-40
Rated power [HP]100.0 HP
Rated power [kW]75.0 kW
REACH Candidate List substancesNo
Sound pressure level [dB(A)]85 dBA
Speed [rpm] [Max]1200 rpm
Speed [rpm] [Min]700 rpm
Type designationAPM 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.345 Kilogram
Net weight6.915 Kilogram
Volume21.919 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens