Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Function module, SVA-140B 100, Max. Working Pressure [bar]: 140, Cap

148B6929

Max. Working Pressure [bar]: 140

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC UL US LISTEDCECRN
BrandSVL Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentCap
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Max. Working Pressure [bar]140.0 bar
Max. Working Pressure [psig]2030 psig
NeckStandard
Packing formatSingle pack
Parts included1 gasket
Parts Program nameSVA-140B
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product accessoriesSVL Flexline accessories
Product groupShut-off and regulating valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeSVA-140B 100
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR744
ServiceableSVL Flexline spare parts
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]302 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
Type designationTop Complete
UL markYes
Used for productSVL-140B 100

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight17.35 Kilogram
Net weight12.5 Kilogram
Volume56.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm