Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
Depth with cover [mm]150 mm
Depth without cover [mm]105 mm
DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW pipe sizeØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Height with cover [mm]575 mm
Height without cover [mm]575 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX heating brazed/gasketed materialStainless steel
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.525 Kilogram
Net weight9.325 Kilogram
Volume82.11 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm