Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight12.025 Kilogram
Net weight10.825 Kilogram
Volume82.11 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm