Warranty & Service
145G0194
EvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
145G0194
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | EvoFlat Water Heater A2 TPC-M |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating control type | Thermostatic |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Water Heater A2 TPC-M |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Warranty & Service |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10.725 Kilogram |
| Net weight | 9.525 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |