Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Type 3, Heating controller name: ECL 310/VM2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

145B5065

Product Type: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, Motorized control valve, PTC2+P

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]210 mm
Depth without cover [mm]190 mm
DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG ext. thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]22 kW
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG ext. thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2+P
DHW HEX typeXB06H+-1 60
DHW pipe sizeØ18
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating control typeBottom
Heating controller nameECL 310/VM2/AMV150
Height with cover [mm]463 mm
Height without cover [mm]463 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Package depth [mm]345 mm
Package height [mm]210 mm
Package width [mm]480 mm
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeAkva Les II S
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]110 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162511374