Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2+P
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Mixing circuit - controlThermostat
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm