Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size1/2"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction primaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDifferential pressure + zone valve
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialWithout
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]340 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653811