Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]200 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]58 kW
DHW circulationExtra
DHW connection sizeG3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow
DHW controller namePM
DHW HEX typeXB37
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Floor heating circuit - pump brandWilo
Floor heating circuit - pump typeWilo Yonos Para 15/6
HE connection sizeG3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heating control typeThermostatic + Differential pressure
Height with cover [mm]740 mm
Height without cover [mm]616 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialStainless steel
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width with cover [mm]600 mm
Width without cover [mm]577 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight23 Kilogram
Net weight22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm