Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
DescriptionAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection sizeG3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]58 kW
DHW circulationExtra
DHW connection sizeG3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow
DHW controller namePM
DHW HEX typeXB37
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Floor heating circuit - pump brandWilo
Floor heating circuit - pump typeWilo Yonos Para 15/6
HE connection sizeG3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heating control typeThermostatic + Differential pressure
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Package depth [mm]150 mm
Package height [mm]620 mm
Package width [mm]580 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight23 Kilogram
Net weight22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm