Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Application typeInstantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]200 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]58 kW
DHW circulationExtra
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow
DHW controller namePM
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB37
DHW pipe sizeØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeAkva Vita II
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]740 mm
Width without cover [mm]600 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight20 Kilogram
Net weight19.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743