Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Warranty & Service

145B0932

Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDHW Circulation
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]153 mm
Depth without cover [mm]110 mm
DescriptionDanfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]37 kW
DHW circulationWithout
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW HEX typeU129RH
DHW pipe sizeØ18
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
Differential pressure controllerIntegrated
HE connection size3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDifferential pressure + zone valve
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialGasketed copper
HEX heating gasket materialEPDM
Insulation materialWithout
Material DescriptionEvoFlat FSS A1G w/Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]160 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight20.83 Kilogram
Net weight19.63 Kilogram
Volume84.525 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428524582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm