Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 3

145B0907

EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]153 mm
Depth without cover [mm]110 mm
DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
DHW capacity [kW] [Min]40 kW
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW HEX typeXB06H-1 60
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDifferential pressure
Heating controller nameTPC-M
Heating system typeRadiator heating
Height with cover [mm]590 mm
Height without cover [mm]590 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialEPP
Material DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]160 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat FSS
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15.7 Kilogram
Net weight14.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424285968