Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 1

145B0001

EvoFlat FSS 1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]150 mm
Depth without cover [mm]110 mm
DescriptionEvoFlat FSS 1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW circulationNo
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDifferential pressure
Heating system typeRadiator heating
Height with cover [mm]575 mm
Height without cover [mm]575 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M o/bypass
MeteringPrepared for water and energy meter
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]160 mm
Package width [mm]800 mm
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat FSS
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassNo
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.5 Kilogram
Net weight8.3 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424652821