Danfoss logo
VZH465H - VZH170 + DSH295 - 8556325 - Suction Right - IGS

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2666

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brand techniqueScroll compressor
Capacity ControlFixed speed
Compressor power supply [V]380-415/3/50 460/3/60
DescriptionDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing quantity1
Product groupHermetic compressors
Product lineCommercial Compressors
Product nameScroll compressor DSH
Product TypeDSH295
RefrigerantsR410AR452BR454B
Segment usageAir conditioningHeating
Swept volume [cm3]276.20 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130.5 Kilogram
Net weight115.16 Kilogram
Volume590.625 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm