Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll compressor, DSH240B4SPC

120H2662

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brand techniqueScroll compressor
Compressor power supply [V]380-415/3/50 460/3/60
Contains batteriesNo
DescriptionDSH240-4P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil level switchFactory assembled
Packing formatSingle pack
Product groupHermetic compressors
Product lineCommercial Compressors
Product nameScroll compressor DSH
Product TypeDSH240
RefrigerantsR410A
Segment usageAir conditioning
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight119 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume590.625 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm