Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll compressor, DSH240B4SPC

120H2661

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brand techniqueScroll compressor
Compressor power supply [V]380-415/3/50 460/3/60
Contains batteriesNo
DescriptionDSH240-4P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil level switchFactory assembled
Packing formatIndustrial pack
Product groupHermetic compressors
Product lineCommercial Compressors
Product nameScroll compressor DSH
Product TypeDSH240
RefrigerantsR410A
Segment usageAir conditioning
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight116.16 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm