Danfoss logo
2D DWG DSH274U (DSH090+DSH184)

Scroll compressor, DSH184-4AN

120H2647

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brand techniqueScroll compressor
Capacity ControlFixed speed
Compressor power supply [V]380-415/3/50 460/3/60
Contains batteriesNo
DescriptionDSH184-4AN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4AN-INDUST
Model numberDSH184-4AN
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil level switchNone
Packing formatIndustrial pack
Packing quantity4
Product groupHermetic compressors
Product lineCommercial Compressors
Product nameScroll compressor DSH
Product TypeDSH184
RefrigerantsR410AR452BR454B
Segment usageAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight76.12 Kilogram
Net weight73.62 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm