Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Anti-vibration padsYes
Approval standardNo
BrandBOCK
ColourBlue (standard)
Compressor power supply [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Contains batteriesNo
Cylinder2
DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Discharge connection size typeStandard
Discharge connection typeSoldering
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
IP classIP44
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub A46
Phase3
Product groupSemi-hermetic compressors
Product lineDanfoss BOCK®
Product nameReciprocating compressor HA
Product TypeHA12P
RefrigerantsR22
Suction connection size [in]1/2 in
Suction connection size [mm]12.00 mm
Suction connection size typeStandard
Suction connection typeSoldering
TechnologySemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Type designationHA12P/60-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight61.3 Kilogram
Net weight51.9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679