Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardNo
BrandBOCK
Clutch typeNo
ColourNot painted
Compressor power supply [V]w/o motor
Contains batteriesNo
Cylinder2
DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Discharge connection size typeStandard
Discharge connection typeSoldering
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13972
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/235 K
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product groupOpen type compressors
Product lineDanfoss BOCK®
Product nameReciprocating compressor FK
Product TypeFKX30
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Suction connection size [in]7/8 in
Suction connection size [mm]22.00 mm
Suction connection size typeStandard
Suction connection typeSoldering
TechnologyVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Type designationFKX30/235 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight33.84 Kilogram
Net weight25.9 Kilogram
Volume135.828 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162853245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm