Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HAX4/465-4, Semi-hermetic air cooled

097B13787

Refrigerants: R404A; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13787

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Anti-vibration padsYes
Approval standardNo
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
ColourBlue (standard)
Compressor power supply [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Contains batteriesNo
Cylinder4
DescriptionCompressor HAX4/465-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [in]1-1/8 in
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Discharge connection size typeStandard
Discharge connection typeSoldering
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
IP classIP44
Legacy BOCK ID13787
Length (mm)723.00000
Material DescriptionCompressor HAX4/465-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Model numberHAX4/465-4
Motor protectionMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Product groupSemi-hermetic compressors
Product lineDanfoss BOCK®
Product nameReciprocating compressor HA
Product TypeHAX4
RefrigerantsR404AR407F
Start UnloaderNo
Suction connection size [in]1-3/8 in
Suction connection size [mm]35.00 mm
Suction connection size typeStandard
Suction connection typeSoldering
TechnologySemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Type designationHAX4/465-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight171.6 Kilogram
Net weight155.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575451