BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13724
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13724
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
097B13724
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Approval standard | No |
| Brand | BOCK |
| Capacity regulator | No |
| Colour | Blue (standard) |
| Compressor power supply [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 4 |
| Description | Compressor HG6/1240-4 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [in] | 1-3/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Discharge connection size type | Standard |
| Discharge connection type | Soldering |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| IP class | IP65 |
| Legacy BOCK ID | 13724 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Material Description | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model number | HG6/1240-4 |
| Motor protection | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Phase | 3 |
| Product group | Semi-hermetic compressors |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Product name | Reciprocating compressor HG |
| Product Type | HG6 |
| Refrigerants | R22 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [in] | 2-1/8 in |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Suction connection size type | Standard |
| Suction connection type | Soldering |
| Technology | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type designation | HG6/1240-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 243.5 Kilogram |
| Net weight | 221.7 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575734 |