BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor
097B11725
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
097B11725
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval standard | No |
| Brand | BOCK |
| Clutch type | No |
| Colour | Blue (standard) |
| Compressor power supply [V] | w/o motor |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 2 |
| Description | Compressor F3 NH3 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 25.00 mm |
| Discharge connection size type | Standard |
| Discharge connection type | Welding |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 11725 |
| Length (mm) | 345.00000 |
| Material Description | Compressor F3 NH3 Service |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F3 NH3 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | KC68 |
| Product group | Open type compressors |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Product name | Reciprocating compressor F |
| Product Type | F3 |
| Refrigerants | R717 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 30.00 mm |
| Suction connection size type | Standard |
| Suction connection type | Welding |
| Technology | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type designation | F3 NH3 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 37.6 Kilogram |
| Net weight | 28 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 65.565 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578537 |