Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166, Open Type Compressor

097B11695

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11695

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
2nd/3rd sight glassNo
Approval standardNo
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
ColourBlue (standard)
Compressor power supply [V]w/o motor
Contains batteriesNo
Cylinder4
DescriptionCompressor F14/1166 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [in]1-5/8 in
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Discharge connection size typeStandard
Discharge connection typeSoldering
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11695
Length (mm)546.00000
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionCompressor F14/1166 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSP46
Product groupOpen type compressors
Product lineDanfoss BOCK®
Product nameReciprocating compressor F
Product TypeF14
RefrigerantsR22
Suction connection size [in]2-1/8 in
Suction connection size [mm]54.00 mm
Suction connection size typeStandard
Suction connection typeSoldering
TechnologyOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Type designationF14/1166
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight163.6 Kilogram
Net weight149 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578667