Danfoss logo
PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX-product-details

PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX

095C0153

Số hiệu bộ phận: PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS3FW0410NDIC FJZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: External inverter version
Refrigerant: Charged with HC lubricant
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 125 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge bush
Connections Diameter: 105-67 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg909
Material DescriptionKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
Net Weight Kg824
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
Product groupConfigurable Products & Variants
Product linePalladio
Product TypePAL

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight909 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight824 Kilogram