Danfoss logo
PALKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX-product-details

PALKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX

095C0149

Số hiệu bộ phận: PALKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS1RV0720RDCC ROZAZZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Integrated inverter version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Variable volumetric ratio
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - C
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: No
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1233
Material DescriptionKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX
Net Weight Kg1148
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
Product groupConfigurable Products & Variants
Product linePalladio
Product TypePAL

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1233 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight1148 Kilogram