Danfoss logo
PALKS2RW0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0038

Số hiệu bộ phận: PALKS2RW0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0410JD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 90 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg903
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
Material DescriptionKS2RW0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg807
Product groupConfigurable Products & Variants
Product linePalladio
Product TypePAL

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight903 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight807 Kilogram