Danfoss logo
PALKS2RW0480KD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0480KD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0015

Số hiệu bộ phận: PALKS2RW0480KD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0480KD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 480 m³/h
Motor Size: 105 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg870
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
Material DescriptionKS2RW0480KD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg774
Product groupConfigurable Products & Variants
Product linePalladio
Product TypePAL

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight870 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight774 Kilogram