Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3628

8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator24V
Adaptive learningYes
Application typeUnoFloor
Automatic balancingYes
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
ControlICON1 Master controller
Description8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 8 Loops Right Vert IW
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Power per output [W] [Max]3 W
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Pressure valveAB-PM set
Product groupUnoFloors
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
Supply voltage [V]230V Hz 50
Valve excerciseYes
VersionRight

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight26 Kilogram
Net weight22.5 Kilogram
Volume93.96 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424054830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm