Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3607
7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
088X3607
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | 24V |
| Adaptive learning | Yes |
| Application type | UnoFloor |
| Automatic balancing | Yes |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Control | ICON1 Master controller |
| Description | 7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Power per output [W] [Max] | 3 W |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product group | UnoFloors |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Warranty & Service |
| PWM | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
| Valve excercise | Yes |
| Version | Left |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 25.5 Kilogram |
| Net weight | 22 Kilogram |
| Volume | 97.44 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |