Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Floor Heating Controls, Repeater Unit CF2, 230 V

088U0230

Repeater Unit Danfoss CF-RU

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adaptive learningYes
DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Floor sensor optionNo
Heating control typeRepeater
In scope of WEEEYes
In-wallNo
InstallationPlug-in
InterfacesWireless
IP protection classIP21
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
On-wallYes
Product descriptionRepeater Unit for CF2 system
Product groupFloor Heating Controls
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeRepeater Unit CF2
REACH Candidate List substancesNo
Suitable for24V actuators
Supply voltage [V]230.0 V
Temperature controlNo
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
UsageFor range extension
Wireless transmission [m] [Max]30 m

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.404 Kilogram
Net weight0.364 Kilogram
Volume2.646 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk