Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Heating Cables, ECflex 6T, 129 m, Supply voltage [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 140F1209

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
ApprovalCE
Bending diameter [mm] [Min]42 mm
Cable diameter [mm]6.9 mm
Cable length [m]129.000 m
Cable on drumNo
Cable output [W/m]6 W/m
Cable resistance [Ohm]68.9000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Cut to lengthNo
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]770 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Operating temperature [°C] [max]80 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Package depth [mm]386 mm
Package height [mm]120 mm
Package width [mm]386 mm
Product groupHeating Cables
Product lineElectric Heating
Product TypeECflex 6T
Product versionReady-made
Pulling strength [N]>500 N
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
UL markNo
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.141 Kilogram
Net weight8.06 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835