Heating Cables, ECflex 6T, 115 m, Supply voltage [V] AC: 230, 720 W
088L6444
ECflex 6T 115m 230V 720W
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 140F1208
088L6444
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Approval | CE |
| Bending diameter [mm] [Min] | 42 mm |
| Cable diameter [mm] | 6.9 mm |
| Cable length [m] | 115.000 m |
| Cable on drum | No |
| Cable output [W/m] | 6 W/m |
| Cable resistance [Ohm] | 74.0000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 2.3 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Contains batteries | No |
| Cut to length | No |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | ECflex 6T 115m 230V 720W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 720 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Material Description | ECflex 6T 115m 230V 720W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 80 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Package depth [mm] | 386 mm |
| Package height [mm] | 120 mm |
| Package width [mm] | 386 mm |
| Product group | Heating Cables |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECflex 6T |
| Product version | Ready-made |
| Pulling strength [N] | >500 N |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | No |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 7.292 Kilogram |
| Net weight | 7.22 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.021 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245828 |