Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Heating Cables, ECaqua 9T, 130 m, Supply voltage [V] AC: 230, 1170 W

088L0069

ECaqua 9T 1170W 230V 130m

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 140F0019

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationPipe / tank frost protection
ApprovalCE
Bending diameter [mm] [Min]50 mm
Cable height [mm]7.0 mm
Cable length [m]130.000 m
Cable on drumNo
Cable output [W/m]9 W/m
Cable resistance [Ohm]45.2000 Ohm
Cable screenCopper braid
Cable width [mm]7.00 mm
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Cut to lengthNo
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionECaqua 9T 1170W 230V 130m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]1170 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Material DescriptionECaqua 9T 130m 230V 1170W
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Operating temperature [°C] [max]65 °C
Outer sheathMDPE
Package depth [mm]386 mm
Package height [mm]120 mm
Package width [mm]386 mm
Product groupHeating Cables
Product lineElectric Heating
Product TypeECaqua 9T
Product versionReady-made
Pulling strength [N]>650 N
Supply voltage [V] AC230 V
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20
Water temperature [°C] [Max]23 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.547 Kilogram
Net weight6.482 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466145418