Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Heating Cables, ECaqua 9T, 70 m, Supply voltage [V] AC: 230, 630 W

088L0063

ECaqua 9T 630W 230V 70m

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 140F0013

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationPipe / tank frost protection
ApprovalCE
Bending diameter [mm] [Min]50 mm
Cable height [mm]7.0 mm
Cable length [m]70.000 m
Cable on drumNo
Cable output [W/m]9 W/m
Cable resistance [Ohm]84.0000 Ohm
Cable screenCopper braid
Cable width [mm]7.00 mm
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Cut to lengthNo
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionECaqua 9T 630W 230V 70m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]630 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Material DescriptionECaqua 9T 70m 230V 630W
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Operating temperature [°C] [max]65 °C
Outer sheathMDPE
Package depth [mm]386 mm
Package height [mm]120 mm
Package width [mm]386 mm
Product groupHeating Cables
Product lineElectric Heating
Product TypeECaqua 9T
Product versionReady-made
Pulling strength [N]>650 N
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] AC230 V
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20
Water temperature [°C] [Max]23 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.938 Kilogram
Net weight3.899 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466145357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm