Heating Cables, ECaqua 9T, 20 m, Supply voltage [V] AC: 230, 180 W
088L0056
ECaqua 9T 180W 230V 20m
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 140F0006
088L0056
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Pipe / tank frost protection |
| Approval | CE |
| Bending diameter [mm] [Min] | 50 mm |
| Cable height [mm] | 7.0 mm |
| Cable length [m] | 20.000 m |
| Cable on drum | No |
| Cable output [W/m] | 9 W/m |
| Cable resistance [Ohm] | 294.0000 Ohm |
| Cable screen | Copper braid |
| Cable width [mm] | 7.00 mm |
| CE evaluated | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 2.3 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Contains batteries | No |
| Cut to length | No |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | ECaqua 9T 180W 230V 20m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 180 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Material Description | ECaqua 9T 20m 230V 180W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 65 °C |
| Outer sheath | MDPE |
| Package depth [mm] | 386 mm |
| Package height [mm] | 54 mm |
| Package width [mm] | 386 mm |
| Product group | Heating Cables |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECaqua 9T |
| Product version | Ready-made |
| Pulling strength [N] | >650 N |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
| Water temperature [°C] [Max] | 23 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.351 Kilogram |
| Net weight | 1.337 Kilogram |
| Volume | 0.008 Cubic meter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145289 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |