Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Remote sensor device with 1.5m cable length

088H2344

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeat cost allocation
ApprovalSE15 H002 DF
Approval authorityIGE
Battery lifetime [Years]10 yr
DescriptionHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Device system typeVisual
Device versionRemote sensor device with 1.5m cable length
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensions (height x width x depth)90.5 x 38 x 28 mm
Display type(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
Housing colorRAL 9010 White
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Optional scalesUnit scale
Product groupEnergy meters
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeHeat Cost Allocator
Protection Class of the CoatingIP52
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Max]120 °C
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply batteries3 V lithium battery
Temperature sensors typeNTC, prematurely aged
Upper temperature limit [Max]120 °C
Weight without back plate [g]49 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425117237