Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient classE1 / M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApplicationHeating
Approval standardMID DE-07-MI004-PTB030
Battery lifetime [Years]12 yr
Connection typesThread
DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Energy unitkWh
Flow measuring principleMechanical (Multi-jet)
Flow rate [m³/h]1.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.02 m³/h
Interface module slot 1pulse output
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]90 °C
Media temperature [°C] [Min]5 °C
Mounting versionForward
Permissible mediaWater (AGFW FW510)
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeM-Cal Compact
Protection class calculatorIP54
Protection class flow sensorIP54
Storage temperature [°C] [Max]55 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage typebattery
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor mountingDirect
Temperature sensors cable length [m]1.5 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.85 Kilogram
Net weight0.85 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697