Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient classE2 / M2
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApplicationHeating
Approval standardMID DE-10-MI004-PTB008
Battery lifetime [Years]11 yr
DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh (with 1 digit after comma)
Flow rate [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]560.00 m³/h
In scope of WEEEYes
Interface module slot 1M-bus module
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Mounting versionLow temperature
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeINFOCAL 8
Protection class calculatorIP54
Pulse value volume [l/pulse]50.0 l/pulse
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typeBattery 1 A-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor mountingPockets
Temperature sensors cable length [m]4.9 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.83 Kilogram
Net weight0.31 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253