Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61, remote panel

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]40 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApprovalCE
Approval standardEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Bus cable length [m]50 m
CE markYes
DescriptionECA 61, remote panel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grade of enclosureIP20
Material DescriptionECA 61, remote panel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mounting versionWall mounting
Product groupAccessories - Electronic controllers
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeECA 61
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Transport temperature [°C] [Min]-40 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.246 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm