Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient classE1 / M1
Ambient humidity [% RH] [Max]95 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating
Approval standardGOST
Cable length between calculator and flow sensor [m]2.5 m
Connection sizeDN 80
Connection typesFlange
DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Flow measuring principleUltrasonic
Flow rate [m³/h]40.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow rate [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Flow rate starting [l/h]80.0 L/h
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]5 °C
Permissible mediaWater (AGFW FW510)
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSONO 1500 CT
Protection class flow sensorIP54
Pulse value volume [l/pulse]100.0 l/pulse
Storage temperature [°C] [Max]55 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typenot relevant/external

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight12.407 Kilogram
Net weight12.407 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866