Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Refrig appliance control (TXV), EKC 202B

084B8691

Function: 3 Outputs,2 Temp.Sensors, DI, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: Optional MODBUS; Optional LON,, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 30

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaRefrigeration control
ApprovalC-TICKCEEACIntertek Semco
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeOptional LON,Optional MODBUS
Controller typeRefrig. Controller (Temp)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Frequency [Hz]50/60 Hz
Function3 Outputs,2 Temp.Sensors, DI
Further informationWithout connections plugs
Identical product084B8522
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of Compressors max.1 pc
Number of Evaporators max.1 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [VA]2.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupEvaporator and room control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameRefrig appliance control (TXV)
Product TypeEKC 202B
Quantity per packing format30 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Spec. Factory settingsYES
Supply voltage [V] AC230 V
Temp. sensor supportNTC-M2020PTC 1000Pt 1000

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.214 Kilogram
Net weight0.195 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540