Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Refrig appliance control (TXV), EKC 202A1

084B8625

Function: 2 Outputs, 1Temp.Sensor, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: Optional LON, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 30

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaRefrigeration control
ApprovalC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeOptional LON
Controller typeRefrig. Controller (Temp)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
EU RoHS complianceOut of scope
Frequency [Hz]50/60 Hz
Function2 Outputs, 1Temp.Sensor
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Number of Compressors max.1 pc
Number of Evaporators max.1 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [VA]1.5 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupEvaporator and room control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameRefrig appliance control (TXV)
Product TypeEKC 202A1
Quantity per packing format30 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC230 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.183 Kilogram
Net weight0.159 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801