Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Product Type: Optyma Plus controller, Analog inputs (AI) [pc]: 7, Analog outputs (AO) [pc]: 2

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]7 pc
Analog outputs (AO) [pc]2 pc
Application areaCondensing Unit
ApprovalC-TICKCECMIMEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeMODBUSRS485
Controller typeCondensing Unit Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]3 pc
Digital outputs (DO) [pc]5 pc
Display - optionEKA 163BEKA 164B
Display on frontYes
EU RoHS complianceOut of scope
Frequency [Hz]50/60 Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionOptyma controller
Further informationWithout terminals
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [VA]5.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameCondensing unit controller
Product TypeOptyma Plus controller
Quantity per packing format12 pc
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC230 V
TRIAC output1 pc

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.482 Kilogram
Net weight0.429 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345