Danfoss logo
AK-CC 460

Case/room controller (EEV), AK-CC 460

084B8016

Function: Standard, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: Optional MODBUS; MODBUS; Optional DANBUSS; Optional LON, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 084B4058

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog outputs (AO) [pc]1 pc
Application areaTemperature control
ApprovalC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeMODBUSOptional DANBUSSOptional LONOptional MODBUS
Controller typeSemi Plug-in Contr. (Temp.)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]2 pc
Display - optionEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Display on frontYes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EquipmentScrew terminals
EU RoHS complianceOut of scope
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionStandard
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of Compressors max.2 pc
Number of Evaporators max.1 pc
Number of Sensor inputs5 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Output voltage [V] AC230 V
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]5.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupEvaporator and room control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameCase/room controller (EEV)
Product TypeAK-CC 460
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Sensor connectionSCREW TERMINAL
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC230 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.661 Kilogram
Net weight0.53 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360