Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Pack controller, AK-PC 560

084B8013

Function: 1 Suction and 1 Condenser, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: ETHER,; LON,; MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaCapacity control
ApprovalC-TICKCEEAC
CE markYes
Communication typeETHER,LON,MODBUS
Controller typePack Contr. for digital scroll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - optionEKA 163BEKA 164BEKA 165
Display on frontNo
EU RoHS complianceOut of scope
Frequency [Hz]50/60 Hz
Function1 Suction and 1 Condenser
Further informationGen. Version
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of Compressors max.7 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product namePack controller
Product TypeAK-PC 560
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.536 Kilogram
Net weight0.45 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525