Danfoss logo
AK-PC 530

Pack controller, AK-PC 530

084B8007

Function: 1 Suction and 1 Condenser, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: LON; ETHER, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G0283

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional alarm inputs max.5 pc
Application areaCapacity control
ApprovalC-TICKCEEAC
Capacity control inputPressure/ Temperature
Capacity control modeNZ
CE markYes
Communication typeETHERLON
Compressor capacity modeStep
Condenser control typePressure/ Temperature
Contains batteriesNo
Controller typePack Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - optionEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Display on frontNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fan capacity controlStep/ Speed
Fan control modeP/PI
Frequency [Hz]50/60 Hz
Function1 Suction and 1 Condenser
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Further informationGen. Version
I/O connectors max.33 pc
Material DescriptionDEL AK-PC 530, Pack Controller
No.of compr. safty signals max1 pc
Number of Compressors max.8 pc
Number of fans max.8 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product featuresFloating condenser pressureHeat recovery functionNight setbackP0 optimizationPlugin slot
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product namePack controller
Product TypeAK-PC 530
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.576 Kilogram
Net weight0.44 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153