Danfoss logo
EKC 313

Liquid injection controller, EKC 313

084B7253

Function: Cascade CO2, Supply voltage [V] AC: 24, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaCascade Heat Exchanger
ApprovalCELLC CDC TYSK
Capacity control modePI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Condenser control typePressure/ Temperature
Controller typeRefrigeration Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
Fan control modePI
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionCascade CO2
I/O connectors max.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Number of Sensor inputs2 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product featuresCO2 compliantCascade controlPlugin slot
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameLiquid injection controller
Product TypeEKC 313
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Sensor typePT 1000Pressure Sensor, AKS2050
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Valve output typeETS (EEV)ICMT+ICAD

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.328 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237